Rollenbahn aus Stahl (Rollen-Ø 57,2 mm, Rohrwandstärke 1,4 mm)

Rollenbahn aus Stahl (Rollen-Ø 57,2 mm, Rohrwandstärke 1,4 mm)
[Merkmale] -Stahl-Rollenbahn. -Anwendungen umfassen leichte Förderung von kleinen Zubehör, mittlere und schwere Aufgabe. -Rollenmaterial ist Maschine strukturelle Kohlenstoffstahlrohr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR-5714-300-75-1000
VR-5714-300-75-1500
VR-5714-300-75-2000
VR-5714-300-75-3000
VR-5714-300-100-1000
VR-5714-300-100-1500
VR-5714-300-100-2000
VR-5714-300-100-3000
VR-5714-400-75-1000
VR-5714-400-75-1500
VR-5714-400-75-2000
VR-5714-400-75-3000
VR-5714-400-100-1000
VR-5714-400-100-1500
VR-5714-400-100-2000
VR-5714-400-100-3000
VR-5714-500-75-1000
VR-5714-500-75-1500
VR-5714-500-75-2000
VR-5714-500-75-3000
VR-5714-500-100-1000
VR-5714-500-100-1500
VR-5714-500-100-2000
VR-5714-500-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

228.55 €

1 12 Arbeitstage 3007510004989999692112300-600016,1

345.12 €

1 12 Arbeitstage 3007515004989999692129300-601824,1

451.96 €

1 12 Arbeitstage 3007520004989999692136300-602632,2

682.55 €

1 12 Arbeitstage 3007530004989999692143300-603448,3

191.32 €

1 12 Arbeitstage 30010010004989999692235300-612313,4

285.96 €

1 12 Arbeitstage 30010015004989999692242300-613120,1

377.56 €

1 12 Arbeitstage 30010020004989999692259300-614026,8

563.80 €

1 12 Arbeitstage 30010030004989999692266300-615840,2

268.07 €

1 12 Arbeitstage 4007510004989999692150300-604219,1

405.14 €

1 12 Arbeitstage 4007515004989999692167300-605128,6

522.05 €

1 12 Arbeitstage 4007520004989999692174300-606938,2

788.85 €

1 12 Arbeitstage 4007530004989999692181300-607757,3

222.39 €

1 12 Arbeitstage 40010010004989999692273300-616615,8

332.04 €

1 14 Arbeitstage 40010015004989999692280300-617423,6

432.22 €

1 12 Arbeitstage 40010020004989999692297300-618231,6

644.59 €

1 12 Arbeitstage 40010030004989999692303300-619147,2

304.24 €

1 12 Arbeitstage 5007510004989999692198300-608522,2

453.13 €

1 12 Arbeitstage 5007515004989999692204300-609333,3

592.78 €

1 12 Arbeitstage 5007520004989999692211300-610744,4

895.59 €

1 12 Arbeitstage 5007530004989999692228300-611566,5

250.10 €

1 12 Arbeitstage 50010010004989999692310300-620418,1

367.37 €

1 12 Arbeitstage 50010015004989999692327300-621227,0

485.07 €

1 12 Arbeitstage 50010020004989999692334300-622136,0

725.22 €

1 12 Arbeitstage 50010030004989999692341300-623954,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Roller Outer Diameter(Ø) 57,2 Roller Wall Thickness(mm) 1,4 Anwendung For transporting small items / Medium Load / Heavy Load
Profilausführung Straight Rollentyp Straight Rahmenwerkstoff Steel
Quantity per Package(unit) 1

Technischer Support