Rollenbahn aus Aluminium (Rollen-Ø 38 mm, Rohrwandstärke 1,5 mm) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR-AL3815F-300-75-2000
VR-AL3815F-300-75-3000
VR-AL3815F-300-100-2000
VR-AL3815F-300-100-3000
VR-AL3815F-400-75-2000
VR-AL3815F-400-75-3000
VR-AL3815F-400-100-2000
VR-AL3815F-400-100-3000
VR-AL3815F-500-75-2000
VR-AL3815F-500-75-3000
VR-AL3815F-500-100-2000
VR-AL3815F-500-100-3000
VR-AL3815F-600-75-2000
VR-AL3815F-600-75-3000
VR-AL3815F-600-100-2000
VR-AL3815F-600-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

402.46 €

1 12 Arbeitstage 300752000461-267113,11

593.09 €

1 12 Arbeitstage 300753000461-268019,35

349.60 €

1 12 Arbeitstage 3001002000461-265511,57

505.36 €

1 16 Arbeitstage 3001003000461-266316,79

450.88 €

1 12 Arbeitstage 400752000461-271014,86

665.82 €

1 12 Arbeitstage 400753000461-272821,98

387.86 €

1 12 Arbeitstage 4001002000461-269812,98

561.42 €

1 12 Arbeitstage 4001003000461-270118,84

508.65 €

1 12 Arbeitstage 500752000461-275216,40

753.36 €

1 12 Arbeitstage 500753000461-276124,30

433.28 €

1 12 Arbeitstage 5001002000461-273614,22

628.43 €

1 12 Arbeitstage 5001003000461-274420,66

560.47 €

1 12 Arbeitstage 600752000461-279516,40

830.95 €

1 12 Arbeitstage 600753000461-280924,30

474.46 €

1 12 Arbeitstage 6001002000461-277914,22

688.17 €

1 12 Arbeitstage 6001003000461-278720,66

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Aluminum Roller Outer Diameter(Ø) 38 Roller Wall Thickness(mm) 1,5
Anwendung For transporting small items / Medium Load Profilausführung Straight Rollentyp Straight
Rahmenwerkstoff Aluminum Rahmen-Oberflächenbehandlung Anodized Aluminum Rollen-Oberflächenbehandlung Anodized Aluminum
Machine Height(mm) 64 Quantity per Package(unit) 1

Technischer Support