Tragrollen für Rollenbahnen / VL□□□W□□□ / Stahl / Metallmantel / zylindrisch (Teilenummern)

Tragrollen für Rollenbahnen / VL□□□W□□□ / Stahl / Metallmantel / zylindrisch
  • Mengenrabatt
[Features]
● This is a roller that can be installed as a roller replacement for conveyors of different manufacturers by adjusting the included collar.
The 38 mm roller is for light loads, 57 mm for moderate loads, and 60.5 mm for moderate loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VL38W300
VL38W400
VL38W500
VL38W600
VL57W300
VL57W30021
VL57W400
VL57W40021
VL57W500
VL57W50021
VL57W600
VL57W60021
VL605W300
VL605W400
VL605W500
VL605W600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Roller Load Capacity
(N)
Thickness
(mm)
Shaft Width
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

12.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3829810791.23404989999660203510-40170.52

14.53 €

1 6 Arbeitstage 383887851.24404989999660227510-40330.66

16.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 384886861.25404989999660234510-40500.80

18.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 385985881.26524989999660241510-40760.94

15.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5729817651.43404989999660258510-40250.82

18.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5729820592.13404989999660968511-35040.87

18.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5738814711.44404989999660265510-40410.96

22.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5738817652.14404989999660975511-35121.02

20.54 €

1 7 Arbeitstage 5748811771.45404989999660272510-40681.11

26.67 €

1 6 Arbeitstage 5748813732.15404989999660982511-35211.18

25.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 575989811.46524989999660289510-40841.25

30.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.559811772.16524989999660999511-35391.33

24.39 €

1 6 Arbeitstage 60.529828442.33404989999763522511-64490.92

29.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.538824522.34404989999763539511-64571.08

27.59 €

1 9 Arbeitstage 60.548819612.35404989999763546511-64141.24

34.89 €

1 6 Arbeitstage 60.559815692.36524989999763553511-64221.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Long Roller Lange Rolle, Ausführung Straight Wellentyp Shaft
Rollenwerkstoff Kohlenstoffstahlrohr für mechanische Struktur Eigenschaften Standard Lauffläche NA
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Shaft Diameter(mm) 12 Accessory Auxiliary Collar, Pin
Quantity per Package(piece) 1

Technischer Support