Freistehender Tisch mit Beinen FT-AS

Freistehender Tisch mit Beinen FT-AS
· Ideal for use as turning table, packing table or workbench.
· Ideal for combination with conveyor lines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRUSCO フリーテーブル脚付 FT-AS:関連画像

Teilenummer
FT-45-75AS
FT-45-100AS
FT-60-75AS
FT-60-100AS
FT-90-75AS
FT-90-100AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Verwendete Kugelgeräterolle
(Stück)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

658.61 €

1 10 Arbeitstage 75450450C-5-L×364989999654813466-852919500

521.87 €

1 10 Arbeitstage 100450450C-5-L×164989999654790466-850218500

945.00 €

1 10 Arbeitstage 75600600C-5-L×644989999654851466-856125000

751.09 €

1 9 Arbeitstage 100600600C-5-L×364989999654837466-854524000

1,615.74 €

1 10 Arbeitstage 75900900C-5-L×1444989999654899466-860042500

1,449.62 €

1 9 Arbeitstage 100900900C-5-L×814989999654875466-858840500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 50.1 bis 100.0
Zulässige Last(N) 78.4 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Höhe(mm) 740 Spezifikationen Mit Einsteller M12 x 23 mm (P = 1,75 mm) Stückzahl 1

Technischer Support