Förderer aus Aluminium, mit Ständer

Förderer aus Aluminium, mit Ständer
[Features]
· Lightweight and easy to handle.
· The aluminum conveyor can be used with the stay part loaded.
· Easy installation leg.
· Easy to use stand shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VR-K-AL-300
VR-K-AL-400
VR-K-AL-500
VR-K-AL-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rollenbreite
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

128.22 €

1 18 Arbeitstage 300461-29735.8

129.32 €

1 6 Arbeitstage 400431-99916.0

130.41 €

1 12 Arbeitstage 500461-29816.2

131.51 €

1 12 Arbeitstage 600461-29906.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Bein Werkbankhöhe(mm) 630~930 Spezifikationen Knopfschraube, höhenverstellbar
Kompatibles Modell VR-AL3815F-Ausführung, VR-AL4515F-Ausführung Externe Höhe H(mm) 570~872 Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support