Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TU-9-75 |
TU-9-100 |
TU-18-75 |
TU-18-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Abstand (mm) | Länge (mm) | Verwendete Kugelgeräterolle (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.18 € | 1 | 14 Arbeitstage | Einheit | 75 | 900 | T-8LB×12 | 4989999662832 | 461-0946 | 3200 | ||
133.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | Einheit | 100 | 900 | T-8LB×9 | 4989999662818 | 461-0938 | 2800 | ||
211.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Flansch] Flansch | 75 | 1800 | T-8LB×24 | 4989999662849 | 461-0920 | 6400 | ||
178.19 € | 1 | 14 Arbeitstage | [Flansch] Flansch | 100 | 1800 | T-8LB×18 | 4989999662825 | 461-0911 | 5600 |
Loading...
Ausführung | Standard | Belastbarkeitsbereich(N) | 100.1 bis 500.0 | Zulässige Last(N) | 294 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Kugelmaterial | Stahl | Aussen - D(Ø) | 56 |
Breite(mm) | 80 | Höhe(mm) | 34.6 | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Abstand(mm)
Länge(mm)
Verwendete Kugelgeräterolle(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften