Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FTU-9090
Teilenummer
|
---|
FTU-9090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
240.94 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Tisch | Belastbarkeitsbereich(N) | 500.1 bis 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(N) | 2940 | Grundwerkstoff | Stahl | Kugelmaterial | Stahl |
Höhe(mm) | 670 | Tiefe(mm) | 905 | Vorderfront(mm) | 905 |
Maximale Anzahl verwendeter Kugelförderer(Stk.) | U8B (U8P) -90-75×12 | Stückzahl | 1 | JAN-Code | 4989999659542 |
Bestellnummer | 512-3330 | Masse(g) | 23700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollentische / FTU-9090 / Stahl, die Teilenummer ist FTU-9090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FTU-9090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften