Führungsräder für Rollenbahnen / V40G-N / Stahl / Kunststoff

Führungsräder für Rollenbahnen / V40G-N / Stahl / Kunststoff
  • Mengenrabatt
[Features]
● The use of rubber-lined wheels is well-suited for the transport of articles which cannot be scratched or damaged.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V40G-N

Teilenummer
V40G-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 40 Breite W(mm) 9
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Lauffläche Gesamte Oberfläche Wellentyp Ohne Welle (Schraube)
Lager Einfach Lagerwerkstoff Stahl Last (Referenz)(N) 294
Kompatible Förderer V-40G-Ausführung Stückzahl(Stück) 1 Bestellnummer 461-2558
Masse(g) 65.5

Technischer Support