Röllchenbahn (Stahlblech, Raddurchmesser 20 mm)

Röllchenbahn (Stahlblech, Raddurchmesser 20 mm)
  • Mengenrabatt
· The small diameter and pitch ensures smooth transport.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V2015P-25-1000
V2015P-25-1500
V2015P-25-2000
V2015P-30-1000
V2015P-30-1500
V2015P-30-2000
V2015P-35-1000
V2015P-35-1500
V2015P-35-2000
V2025P-25-1000
V2025P-25-1500
V2025P-25-2000
V2025P-30-1000
V2025P-30-1500
V2025P-30-2000
V2025P-35-1000
V2025P-35-1500
V2025P-35-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radbreite
(mm)
Radabstand
(mm)
Länge der Übertragungsstrecke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

111.34 €

1 93 Arbeitstage 152510004989999663549461-14111.87

162.33 €

1 12 Arbeitstage 152515004989999663556461-14202.80

213.38 €

1 93 Arbeitstage 152520004989999663563461-14383.74

96.19 €

1 12 Arbeitstage 153010004989999663570461-14461.68

140.79 €

1 12 Arbeitstage 153015004989999663587461-14542.52

183.39 €

1 12 Arbeitstage 153020004989999663594461-14623.36

120.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 153510004989999663600461-14711.54

125.23 €

1 12 Arbeitstage 153515004989999663617461-14892.31

163.86 €

1 12 Arbeitstage 153520004989999663624461-14973.08

119.45 €

1 12 Arbeitstage 252510004989999663631461-16162.43

174.15 €

1 12 Arbeitstage 252515004989999663648461-16243.64

229.58 €

1 12 Arbeitstage 252520004989999663655461-16324.86

102.80 €

1 12 Arbeitstage 253010004989999663662461-16412.14

150.95 €

1 12 Arbeitstage 253015004989999663679461-16593.21

196.97 €

1 12 Arbeitstage 253020004989999663686461-16674.28

90.25 €

1 12 Arbeitstage 253510004989999663693461-16751.94

133.49 €

1 12 Arbeitstage 253515004989999663709461-16832.91

175.46 €

1 12 Arbeitstage 253520004989999663716461-16913.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Werkstoff (Radoberfläche) Stahl Belastbarkeit (Rad, Kapazität)(kgf) 20
Radaußendurchmesser(mm) 20 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände
Oberflächenbehandlung (Rad) III-wertige Beschichtung Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt))
Oberflächenbehandlung (Rahmen) Korrosionsbeständige, feuerverzinkte Stahlplatte Äußere Höhe(mm) 27.8 Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support