Polyurethan-Dämpferdichtung, runde Ausführung【8-90 Stk. pro Packung】

Polyurethan-Dämpferdichtung, runde Ausführung
[Features]
· Made of elastic, shock absorbing polyurethane that won't yellow over time.
· High durability and vibration-proofing.
· Sticker type for easy application.

Applications:
· Cushioning and damage prevention around doors.
· Use as rubber feet to keep office equipment from moving around.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP6R-90
TP8R-70
TP10R-60
TP12R-60
TP14R-50
TP16R-50
TP20R-24
TP30R-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Quantity JAN Code Order Code Mass
(g)

9.60 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6A piece(90)4989999385366764-50585.2

7.52 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8A piece(70)4989999385373764-50666.9

6.82 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10A piece(60)4989999385304764-49909.1

9.12 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 12A piece(60)4989999385311764-500712.6

8.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 14A piece(50)4989999385328764-501516.0

10.10 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 16A piece(50)4989999385335764-502321.7

5.87 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 20A piece(24)4989999385342764-503115.2

3.28 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 30A piece(8)4989999385359764-504013.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Round Thickness(mm) 2 Hardness Asker C80
Material Polyurethane Color Transparency

Technischer Support