Führungsräder für Rollenbahnen / V38N-N / Kunststoff (Teilenummern)

Führungsräder für Rollenbahnen / V38N-N / Kunststoff
  • Mengenrabatt
[Features]
● Resin wheels are well-suited for the quiet and stable transport of materials.
Additionally, the wheel will not readily scratch or damage work pieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V38N-N

Teilenummer
V38N-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Kunststoff Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung Aussen - D(Ø) 38
Breite W(mm) 12 Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Lauffläche Gesamte Oberfläche
Wellentyp Ohne Welle (Schraube) Lager Einfach Lagerwerkstoff Kunststoff
Last (Referenz)(N) 147 Kompatible Förderer V-38N-Ausführung Stückzahl(Stück) 1
Bestellnummer 461-2400 Masse(g) 17

Technischer Support