Führungsräder für Rollenbahnen / V38SUS-N / Edelstahl / Edelstahlblech / flach

Führungsräder für Rollenbahnen / V38SUS-N / Edelstahl / Edelstahlblech / flach
  • Mengenrabatt
[Features]
● All stainless steel wheels can be used for wet work or areas which are exposed to moisture.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V38SUS-N

Teilenummer
V38SUS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Edelstahl Lauffläche, Werkstoff Ohne Beschichtung Aussen - D(Ø) 38
Breite W(mm) 12 Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Lauffläche Gesamte Oberfläche
Wellentyp Ohne Welle (Schraube) Lager Einfach Lagerwerkstoff Edelstahl
Last (Referenz)(N) 196 Kompatible Förderer V-38, Edelstahlausführung Stückzahl(Stück) 1
Bestellnummer 461-2540 Masse(g) 45.4

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsräder für Rollenbahnen / V38SUS-N / Edelstahl / Edelstahlblech / flach, die Teilenummer ist V38SUS-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V38SUS-N.

Technischer Support