Röllchenbahn (Stahlblech, Raddurchmesser 38 mm)

Röllchenbahn (Stahlblech, Raddurchmesser 38 mm)
· General purpose wheel conveyor, suitable for all uses. Besides installing in rack, also effective as a stock conveyor.
· For racks, stock conveyors and so on.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-38S-50-1800
V-38S-50-2000
V-38S-50-2400
V-38S-50-3000
V-38S-75-1800
V-38S-75-2000
V-38S-75-2400
V-38S-75-3000
V-38S-100-1800
V-38S-100-2000
V-38S-100-2400
V-38S-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radabstand
(mm)
Länge der Übertragungsstrecke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

141.58 €

1 6 Arbeitstage 5018004989999716252510-25965.2

109.44 €

1 6 Arbeitstage 5020004989999716269510-26005.7

131.08 €

1 7 Arbeitstage 5024004989999716276510-26186.8

163.85 €

1 6 Arbeitstage 5030004989999716283510-26268.5

118.91 €

1 6 Arbeitstage 7518004989999716290510-26344.6

132.51 €

1 6 Arbeitstage 7520004989999716306510-26425.1

110.60 €

1 6 Arbeitstage 7524004989999716313510-26516.1

138.14 €

1 6 Arbeitstage 7530004989999716320510-26697.6

107.61 €

1 6 Arbeitstage 10018004989999716337510-26774.3

119.75 €

1 6 Arbeitstage 10020004989999716344510-26854.8

143.23 €

1 6 Arbeitstage 10024004989999716351510-26935.7

124.94 €

1 9 Arbeitstage 10030004989999716368510-27077.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Werkstoff (Radoberfläche) Stahl Radbreite(mm) 12
Belastbarkeit (Rad, Kapazität)(kgf) 20 Radaußendurchmesser(mm) 38 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung (Rad) III-wertige Beschichtung Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung (Rahmen) Anstrich Äußere Höhe(mm) 52
Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support