Vibrationsbeständiges Polster (Naturkautschuk) Riemen

Vibrationsbeständiges Polster (Naturkautschuk) Riemen
  • Mengenrabatt
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHL10100
OHL10150
OHL10300
OHL10600
OHL15100
OHL15150
OHL15300
OHL15600
OHL20600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

20.70 €

1 6 Arbeitstage 0.5100104989999328066170-46480.9

28.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5150104989999328073170-46561.5

54.37 €

1 6 Arbeitstage 0.5300104989999149906405-47253

84.66 €

1 6 Arbeitstage 0.5600104989999328516272-69715.5

26.36 €

1 6 Arbeitstage 0.4100154989999328080170-46641.2

36.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4150154989999328097170-46722

70.88 €

1 6 Arbeitstage 0.4300154989999149913405-47334.2

151.37 €

1 6 Arbeitstage 0.4600154989999328523272-69807

128.51 €

1 6 Arbeitstage 0.5600204989999328530272-699811

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Länge(mm) 1000 Kautschukhärte 55° ± 5
Betriebstemperaturbereich(°C) -5~70 Maximale Größe(mm) 600×1000 Bestelleinheit(Platte) 1

Technischer Support