Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Mini-Sitz

Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Mini-Sitz
  • Mengenrabatt
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OHS-10-50CR
OHS-10-100CR
OHS-10-150CR
OHS-10-200CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50504989999332728484-32910.03

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001004989999332735484-32660.1

10.10 €

1 6 Arbeitstage 1501504989999332742484-32740.3

15.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2002004989999332759484-32820.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Zulässiger Flächendruck(N/mm2) 0.5 Dicke(mm) 10
Kautschukhärte 55° ± 5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5~110 Bestelleinheit(Platte) 1

Technischer Support