Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Sitz

Vibrationsbeständiges Polster (Synthetikkautschuk) Sitz
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OH8CR
OH10CR
OH20CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Flächendruck
(N/mm2)
Dicke
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

25.91 €

1 6 Arbeitstage 0.584989999328011170-45910.7

29.55 €

1 6 Arbeitstage 0.5104989999328035170-46130.8

77.81 €

1 6 Arbeitstage 0.3204989999328059170-46301.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vibrationsdämpfer Länge(mm) 300 Breite(mm) 300
Kautschukhärte 55° ± 5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5~110 Bestelleinheit(Platte) 1

Technischer Support