Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V-3620UP-40-1000 |
V-3620UP-40-1500 |
V-3620UP-40-1800 |
V-3620UP-40-2000 |
V-3620UP-40-2400 |
V-3620UP-40-3000 |
V-3620UP-50-1000 |
V-3620UP-50-2000 |
V-3620UP-50-2400 |
V-3620UP-50-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstand (mm) | Maschinenlänge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1000 | 4989999662771 | 461-2191 | 1.28 | ||
56.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 1500 | 4989999662788 | 461-2205 | 1.92 | ||
69.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 1800 | 4989999690514 | 285-2411 | 2.30 | ||
77.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 2000 | 4989999662795 | 461-2213 | 2.56 | ||
92.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 2400 | 4989999690521 | 285-2420 | 3.07 | ||
115.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 3000 | 4989999662801 | 461-2221 | 3.84 | ||
35.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 50 | 1000 | 4989999662733 | 461-2230 | 1.25 | |
70.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 2000 | 4989999662757 | 461-2256 | 2.50 | ||
84.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 2400 | 4989999690507 | 285-2403 | 3.00 | ||
105.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 3000 | 4989999662764 | 461-2264 | 3.75 |
Loading...
Rollenbreite(mm) | 20 | Rollen-Ø(mm) | 36 | Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstand(mm)
Maschinenlänge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften