Röllchenbahn für Kommissionierregale (aus Kunststoff, Rollendurchmesser: 18 mm)

Röllchenbahn für Kommissionierregale (aus Kunststoff, Rollendurchmesser: 18 mm)
● The small wheel diameter (18 mm) and small pitch (20 mm) allow for the transportation of small workpieces.
● For small parts and containers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-1820UP-20-1500
V-1820UP-20-2000
V-1820UP-20-3000
V-1820UP-25-1000
V-1820UP-25-1500
V-1820UP-25-2000
V-1820UP-25-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

63.55 €

1 12 Arbeitstage 2015004989999682472300-55771.87

83.01 €

1 12 Arbeitstage 2020004989999682489300-55852.50

124.48 €

1 12 Arbeitstage 2030004989999682496300-55933.75

38.75 €

1 12 Arbeitstage 2510004989999682502300-56071.23

56.94 €

1 12 Arbeitstage 2515004989999691726300-56151.85

75.94 €

1 12 Arbeitstage 2520004989999691733300-56232.46

113.96 €

1 12 Arbeitstage 2530004989999691740300-56313.69

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenbreite(mm) 20 Rollen-Ø(mm) 18 Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support