Gummi-Metallelemente / TA / zylindrisch / Außengewinde/Augplatte, Stahl / zylindrisch / NR

Gummi-Metallelemente / TA / zylindrisch / Außengewinde/Augplatte, Stahl / zylindrisch / NR
  • Mengenrabatt
[Features]
● Thanks to high spring constant, the user can use for heavy load though small in size.
● Covers broad applications including inclined mounting and such.
● With hex nut/spring washer.

[Application]
● General industrial machinery including pumps, various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TA703
TA704
TA705
TA706
TA707
TA708
TA709
TA710
TA711
TA712
TA713
TA714
TA715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Kautschukhöhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Federkonstante
(N/mm)
Außenmaße
(mm)
Montagewelle, Länge
(mm)
Montagebohrungs-Ø
(mm)
Montageabstand
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

10.94 €

1 6 Arbeitstage 34516[M6] M6X1,0013525197424989999359398233-776233

12.59 €

1 6 Arbeitstage 49020[M8] M8x1,2517529239484989999359404233-777160

13.21 €

1 6 Arbeitstage 39030[M8] M8x1,2583.529239484989999359411233-778965

14.50 €

1 6 Arbeitstage 93020[M8] M8x1,2534538289604989999359428233-779790

15.14 €

1 6 Arbeitstage 83525[M8] M8x1,2522538289604989999359435233-780195

15.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 73530[M8] M8x1,2515038289604989999359442233-7819100

16.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154925[M10] M10x1,50420462711734989999359459233-7827170

22.16 €

1 6 Arbeitstage 134930[M10] M10x1,50285462711734989999359466233-7835180

24.62 €

1 6 Arbeitstage 105040[M10] M10x1,50165462711734989999359473233-7843195

27.92 €

1 6 Arbeitstage 334940[M12] M12x1,755206937141004989999359480233-7851390

35.31 €

1 6 Arbeitstage 274955[M12] M12x1,752956937141004989999359497233-7860450

46.98 €

1 6 Arbeitstage 519860[M16] M16x2,005209045181344989999359503233-7878990

66.04 €

1 6 Arbeitstage 444880[M16] M16x2,003209045181344989999359510233-78861120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk (NR) Ausführung - Montage Außengewinde einseitig Betriebseigenschaften Standard
Ausführung - Kautschukdämpfer Rund Befestigungsmaterial Walzstahl für Grundstruktur Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support