Silent-Block / TK / Glockenform / Augplatte / Glockenform / NR

Silent-Block / TK / Glockenform / Augplatte / Glockenform / NR
  • Mengenrabatt
[Features]
● Highly flexible vibration proof rubber with low spring constant that effectively absorbs vibration in wide oscillation range
● Compact and low full height stabilizes machines.
● Easy mounting requiring no anchors

[Application]
● Small manufacturing machines, power engines, pneumatic and hydraulic machines, chemical machines, general commercial machines, precision equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK202
TK203
TK215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Kautschukhöhe
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Außenmaße
(mm)
Montagebohrungs-Ø
(mm)
Montageabstand
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

33.38 €

1 6 Arbeitstage 2952098908704989999359084233-8165100

39.51 €

1 6 Arbeitstage 63530125130101104989999359091233-8173280

14.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 691534.5606484989999359077233-815735

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk (NR) Ausführung - Montage Rundbohrung Betriebseigenschaften Standard
Ausführung - Kautschukdämpfer Sonstige Befestigungsmaterial Walzstahl für Grundstruktur Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support