Gummi-Metallelemente / TOH / zylindrisch, abgestuft, hexagonal / Innengewinde/Außengewinde, Stahl / zylindrisch, abgestuft, hexagonal / NR

Gummi-Metallelemente / TOH / zylindrisch, abgestuft, hexagonal / Innengewinde/Außengewinde, Stahl / zylindrisch, abgestuft, hexagonal / NR
  • Mengenrabatt
[Features]
● Prevents misaligned mounting, providing the best vibration isolation performance.
● The hexagons are sized in millimeters to accommodate commercial tools.
● Deep sockets let the user install it in a recess such as a groove bottom.

[Application]
● General industrial machinery including various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOH-1216S
TOH-1415S
TOH-2115S
TOH-2618S
TOH-2918S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Kautschukhöhe
(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube Federkonstante
(N/mm)
Außenmaße
(mm)
Montagewelle, Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

5.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2316[M5] M5x0,805812124989999372793761-23117.6

5.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2915[M5] M5x0,809414154989999372816761-23389

6.16 €

1 6 Arbeitstage 6915[M6] M6X1,0018021154989999372830761-235419.5

7.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9518[M6] M6X1,0021526184989999372854761-237140.0

8.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24518[M8] M8x1,2560029244989999372878761-239753.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk (NR) Ausführung - Montage Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde Betriebseigenschaften Standard
Ausführung - Kautschukdämpfer Sonstige Befestigungsmaterial Walzstahl für Grundstruktur Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support