Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOH-1216D |
TOH-1415D |
TOH-2115D |
TOH-2618D |
TOH-2918D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Last (N) | Kautschukhöhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Federkonstante (N/mm) | Außenmaße (mm) | Montagewelle, Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 16 | [M5] M5x0,80 | 41 | 12 | 12 | 4989999372786 | 761-2303 | 8.3 | |
4.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 15 | [M5] M5x0,80 | 67 | 14 | 15 | 4989999372809 | 761-2320 | 20.2 | ||
5.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 62 | 15 | [M6] M6X1,00 | 115 | 21 | 15 | 4989999372823 | 761-2346 | 10.2 | |
6.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 82 | 18 | [M6] M6X1,00 | 165 | 26 | 18 | 4989999372847 | 761-2362 | 33.5 | ||
7.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 220 | 18 | [M8] M8x1,25 | 310 | 29 | 24 | 4989999372861 | 761-2389 | 56.0 |
Loading...
Werkstoff - Schwingungsdämpfer | Naturkautschuk (NR) | Ausführung - Montage | Beide Enden Aussengewinde | Betriebseigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Kautschukdämpfer | Sonstige | Befestigungsmaterial | Walzstahl für Grundstruktur | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
Kautschukhöhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Federkonstante(N/mm)
Außenmaße(mm)
Montagewelle, Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften