Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl | Drahtdurchmesser (mm) | Gewebe(A) (mm) | Länge (m) | Gewebe | Werkstoff | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 0.29 | 0.98 | 10 | 20.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176711 | 512-2619 | 8.4 | ||
151.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 0.29 | 0.98 | 5 | 20.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176773 | 512-2554 | 4.2 | ||
345.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0.47 | 2.07 | 10 | 10.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176728 | 512-2627 | 10.9 | ||
182.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 0.47 | 2.07 | 5 | 10.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176780 | 512-2562 | 5.45 | ||
393.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 0.57 | 2.61 | 10 | 8.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176735 | 512-2635 | 12.1 | ||
207.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 0.57 | 2.61 | 5 | 8.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176797 | 512-2571 | 6.05 | ||
438.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 0.75 | 4.33 | 10 | 5.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176742 | 512-2643 | 13.1 | ||
228.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 0.75 | 4.33 | 5 | 5.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176803 | 512-2589 | 6.55 | ||
380.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.80 | 5.55 | 10 | 4.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176759 | 512-2651 | 12.6 | ||
200.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.80 | 5.55 | 5 | 4.0 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176810 | 512-2597 | 6.3 | ||
185.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 1.00 | 9.16 | 5 | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176827 | 512-2601 | 6.15 | ||
351.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 1.00 | 9.16 | 10 | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999176766 | 512-2660 | 12.3 | ||
92.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 0.05 | 0.077 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 4989999354980 | 751-8412 | 0.26 | ||
309.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 0.05 | 0.077 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 4989999358827 | 751-8463 | 1.30 | ||
76.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 0.06 | 0.109 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 4989999354997 | 751-8421 | 0.28 | ||
243.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 0.06 | 0.109 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 4989999358834 | 751-8471 | 1.40 | ||
59.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 0.08 | 0.132 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358797 | 751-8439 | 0.40 | ||
186.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 0.08 | 0.132 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358841 | 751-8480 | 2.00 | ||
51.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 0.10 | 0.154 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358803 | 751-8447 | 0.53 | ||
173.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 0.10 | 0.154 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358858 | 751-8498 | 2.65 | ||
51.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.12 | 0.198 | 1 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358810 | 751-8455 | 0.60 | ||
166.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 0.12 | 0.198 | 5 | - | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4989999358865 | 751-8501 | 3.00 |
Loading...
Breite(mm) | 1000 | Menge pro Packung(Spule) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahl
Drahtdurchmesser(mm)
Gewebe(A)(mm)
Länge(m)
Gewebe
Werkstoff
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften