Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte) (Teilenummern)

Einstellschraube (500- / 600-kg-Ausführung) (mit Fußstopperplatte)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
· Features an anchor hole for fixing to the floor.
· A hole is provided to the pedestal part and to enable it to be fixed to the floor with an anchor. Used to prevent equipment movement caused by intense vibrations.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, control panels, and scientific instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-TE2-12X100
SUS-TE2-12X120
SUS-TE2-12X150
SUS-TE2-16X100
SUS-TE2-16X130
SUS-TE2-16X150
SUS-TE2-16X180
SUS-TE2-20X100
SUS-TE2-20X130
SUS-TE2-20X150
SUS-TE2-20X180
TE212X100
TE212X120
TE212X150
TE216X100
TE216X130
TE216X150
TE216X180
TE220X100
TE220X130
TE220X150
TE220X180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindelänge
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

20.97 €

9.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8812512Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1001.754989999299243431-5782230

22.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8814512Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1201.754989999299250431-5791240

23.56 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8817512Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1501.754989999299267431-5804260

27.48 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8812716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung10024989999299274431-5812340

30.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8815716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung13024989999299281431-5821400

31.96 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8817716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung15024989999299298431-5839410

35.09 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8820716Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung18024989999299304431-5847450

42.86 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8813020Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1002.54989999299311431-5855510

47.17 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8816020Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1302.54989999299328431-5863570

50.48 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8818020Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1502.54989999299335431-5871610

53.69 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA5.8821020Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung1802.54989999299342431-5880670

10.85 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.912512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1001.754989999031782360-9774230

11.30 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.914512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1201.754989999031799360-9782240

11.75 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.917512Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1501.754989999031805360-9791260

13.21 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.912716Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung10024989999031812360-9804340

13.49 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.915716Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung13024989999031829360-9812400

13.66 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.917716Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung15024989999031836360-9821410

12.64 €

6.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] Stahl-Stahl-4.920716Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung18024989999031843360-9839450

15.76 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.913020Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1002.54989999031850360-9847510

16.96 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.916020Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1302.54989999031867360-9855570

17.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.918020Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1502.54989999031874360-9863610

18.60 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-4.921020Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung1802.54989999031881360-9871670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Bodenanker Handgriff mit Höhenverstellung kA
Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Einpresszapfen-Durchmesser(mm) 75 Empfohlene Ankergröße M12
Anzahl pro Packung(Stück) 1

Technischer Support