Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 51, 163.2 daN (kgf) | 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 51, 163.2 daN (kgf) | 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYS-50 |
TYS-65 |
TYS-75 |
TYS-100 |
TYS-125 |
TYS-150 |
TYSB-50 |
TYSB-65 |
TYSB-75 |
TYSB-100 |
TYSB-125 |
TYSB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | kA | 50 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 51 | 4989999297393 | 474-8166 | 550 | ||
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 50 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 51 | 4989999297409 | 474-8174 | 600 | ||
10.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 60 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297416 | 474-8182 | 650 | ||
18.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297423 | 474-8191 | 700 | ||
21.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 11 | 153.0 | 4989999297430 | 474-8204 | 750 | ||
27.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297447 | 474-8212 | 800 | ||
10.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 51 | 4989999297454 | 474-8221 | 550 | ||
13.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 51 | 4989999297461 | 474-8239 | 600 | ||
14.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 60 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297478 | 474-8247 | 650 | ||
24.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297485 | 474-8255 | 700 | |
27.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 11 | 153.0 | 4989999297492 | 474-8263 | 750 | ||
26.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297508 | 474-8271 | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften