Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OUP0150603 |
OUP0150605 |
OUP0301302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € 6.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 6.5 | 300 | 4989999327724 | 289-9183 | 53 | |
22.69 € 10.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 6.5 | 500 | 4989999327014 | 171-3191 | 87 | |
19.19 € 10.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 13.0 | 200 | 4989999327830 | 289-9337 | 145 |
Loading...
Form | Dämpfer (Dicke über 10 mm) | Werkstoffgruppe | Polyurethan | Werkstoff | Polyurethan (Thermoplastisch/Ether PPG-System) |
---|---|---|---|---|---|
Härte (Shore, Asker) | Shore A90 | Farbe | Gelb | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5~70 |
Längste Größe(mm) | 500 | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(mm)
Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Optionale Eigenschaften