Gummi-Platten / OUS / PUR

Gummi-Platten / OUS / PUR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for embossing, V bending, U bending, and drawing.

[Application]
· As fixture components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OUS1003
OUS1005
OUS1503
OUS1505
OUS503
OUS505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

107.02 €

1 6 Arbeitstage 103003004989999328370289-93531044

183.60 €

1 6 Arbeitstage 105005004989999328387289-93612858

141.05 €

1 6 Arbeitstage 153003004989999328394289-93701543

259.10 €

1 6 Arbeitstage 155005004989999328400289-93884348

65.37 €

33.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

53003004989999328493289-9396520

149.10 €

1 6 Arbeitstage 55005004989999328509289-94001459

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethan (Thermoplastisch/Ether PPG-System) Ausführung Standard-Polyurethan Klebschicht Ohne Dichtung
Spezifikationen Härte (Shore A): 90 Farbe Gelb Betriebstemperaturbereich(°C) -5~70
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support