Schaumstoff-Platten / T5 / eingefärbt / PE

Schaumstoff-Platten / T5 / eingefärbt / PE
  • Mengenrabatt
[Features]
· You can make a shape freely by removing blocks along the shape of the management tool.
· Uses a highly durable foamed polyethylene sheet.

[Application]
· For management of tools in a factory
· For organization on a workbench or in a cabinet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5S管理シート:関連画像

Teilenummer
T5S7
T5S7BK
T5S7GN
T5S7GY
T5S7P
T5S7Y
T5S12
T5S12BK
T5S12GN
T5S12GY
T5S12P
T5S12Y
T5S17
T5S17BK
T5S17GN
T5S17GY
T5S17Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Farbe JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7Blau4989999110517366-190354.6

16.40 €

1 6 Arbeitstage 7Schwarz4989999197549415-120854.6

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7Grün4989999197556415-121654.6

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7Grau4989999197563415-122454.6

16.40 €

1 9 Arbeitstage 7Pink4989999197570415-123254.6

16.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7Gelb4989999197594415-125954.6

19.25 €

1 6 Arbeitstage 12Blau4989999110500366-189093.6

19.25 €

1 6 Arbeitstage 12Schwarz4989999197426415-108993.6

19.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Grün4989999197433415-109793.6

19.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Grau4989999197440415-110193.6

19.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Pink4989999197457415-111993.6

19.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Gelb4989999197471415-113593.6

24.07 €

1 6 Arbeitstage 17Blau4989999163971404-7508132.6

24.07 €

1 6 Arbeitstage 17Schwarz4989999197488415-1143132.6

24.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17Grün4989999197495415-1151132.6

24.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17Grau4989999197501415-1160132.6

24.07 €

1 7 Arbeitstage 17Gelb4989999197532415-1194132.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Geschäumtes Polyethylen Ausführung Polyethylen-Schaumstoff Klebschicht Ohne Dichtung
Breite(mm) 400 Länge(mm) 300 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 70
Dichte 65 kg/m3 Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support