Zylinder aus Polyurethan-Kautschuk

Zylinder aus Polyurethan-Kautschuk
  • Sonderpreis
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used for bulging, workability is much better than when using hydraulic pressure.

[Applications]
● As fixture components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OUE0300005

Teilenummer
OUE0300005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.98 €

20.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Dämpfer (Dicke über 10 mm) Werkstoffgruppe Polyurethan Werkstoff Polyurethan (Thermoplastisch/Ether PPG-System)
Härte (Shore, Asker) Shore A90 Außen-Ø(mm) 30 Länge(mm) 500
Farbe Gelb Betriebstemperaturbereich(°C) -5~70 Längste Größe(mm) 1000
Bestelleinheit(Stk.) 1 JAN Code 4989999327366 Bestellnummer 171-3132
Masse(g) 423

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinder aus Polyurethan-Kautschuk, die Teilenummer ist OUE0300005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OUE0300005.

Technischer Support