Hersteller-Teilenummer: NF8X50
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 7.19 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Gesamthöhe: 66 mm
[M] Durchmesser (nominal): 8 mm
Gewindelänge: 50 mm
Gewindesteigung: 1.25 mm
JAN-Code: 4989999315646
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NF8X50
Teilenummer
|
---|
NF8X50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 66 | 8 | 50 | 1.25 | 4989999315646 | 233-2655 | 50 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Eigenschaften | Standard |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einpresszapfen-Durchmesser(mm) | 37 | Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (Ausführung für 400 kg) , die Teilenummer ist NF8X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF8X50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NF10X100 |
NF8X100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 117.5 | 10 | 100 | 1.5 | 4989999315677 | 233-2680 | 100 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.6 | 8 | 100 | 1.25 | 4989999315653 | 233-2663 | 65 |