Bockrollen / TYS Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TYS Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 51, 163.2 daN (kgf) | 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 190 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 51, 163.2 daN (kgf) | 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSK-50
TYSK-65
TYSK-75
TYSK-100
TYSK-125
TYSK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

8.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7035.01~80.0050Rundbohrung5528704750288.8514989999297515474-8280550

10.07 €

1 9 Arbeitstage 8535.01~80.0050Rundbohrung5528704765258.8514989999297522474-8298600

11.20 €

1 6 Arbeitstage 9335.01~80.0060Rundbohrung5528704775258.861.24989999297539474-8301650

19.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00120Lange Bohrung80(90)45(50)110781003211122.44989999297546474-8310700

26.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168140.01~220.00150Lange Bohrung110(112)53(56)140941253811153.04989999297553474-8328750

29.07 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00160Lange Bohrung110(112)53(56)140941504011163.24989999297560474-8336800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support