Lenkrollen / TYS Serie / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYS Serie / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 142.8 daN (kgf) | 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 70 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 61.2 oder 142.8 daN (kgf) | 100 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSU-50
TYSU-65
TYSU-75
TYSU-100
TYSU-125
TYSU-150
TYSUB-50
TYSUB-65
TYSUB-75
TYSUB-100
TYSUB-125
TYSUB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

13.88 €

1 6 Arbeitstage 7035.01~80.00kARundbohrung5542705850258.861.24989999297577474-8344550

13.82 €

1 6 Arbeitstage 8535.01~80.00kARundbohrung5542705865258.861.24989999297584474-8352600

14.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9335.01~80.00kARundbohrung5542705875268.871.44989999297591474-8361650

27.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00kALange Bohrung68(71)68(71)909010032111024989999297607474-8379700

33.52 €

1 6 Arbeitstage 16880.01~140.00kALange Bohrung75(80)75(80)1021021254011132.64989999297614474-8387750

41.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19080.01~140.00kALange Bohrung75(80)75(80)1021021504011142.84989999297621474-8395800

15.34 €

1 6 Arbeitstage 7035.01~80.00Mit RotationsklemmeRundbohrung5542705850258.861.24989999297638474-8409550

15.20 €

1 6 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit RotationsklemmeRundbohrung5542705865258.861.24989999297645474-8417600

16.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit RotationsklemmeRundbohrung5542705875268.871.44989999297652474-8425650

33.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit RotationsklemmeLange Bohrung68(71)68(71)909010032111024989999297669474-8433700

40.27 €

1 6 Arbeitstage 16880.01~140.00Mit RotationsklemmeLange Bohrung75(80)75(80)1021021254011132.64989999297676474-8441750

47.96 €

1 6 Arbeitstage 19080.01~140.00Mit RotationsklemmeLange Bohrung75(80)75(80)1021021504011142.84989999297683474-8450800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Zulässige Last(daN) 100 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support