Lenkrollen / TYS Serie / Nylon Rad / Lochplatte

Lenkrollen / TYS Serie / Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 190 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSNY-50
TYSNY-65
TYSNY-75
TYSNY-100
TYSNY-125
TYSNY-150
TYSNYB-50
TYSNYB-65
TYSNYB-75
TYSNYB-100
TYSNYB-125
TYSNYB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

9.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7035.01~80.00kA60Rundbohrung5542705850288.861.24989999296938474-7984550

10.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8535.01~80.00kA70Rundbohrung5542705865258.871.44989999296945474-7992600

11.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9335.01~80.00kA80Rundbohrung5542705875258.881.64989999296952474-8000650

18.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00kA120Lange Bohrung68(71)68(71)90901003211122.44989999296969474-8018700

27.40 €

1 9 Arbeitstage 168140.01~220.00kA150Lange Bohrung75(80)75(80)1021021254011153.04989999296976474-8026750

30.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160Lange Bohrung75(80)75(80)1021021504011163.24989999296983474-8034800

10.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7035.01~80.00Mit Rotationsklemme60Rundbohrung5542705850258.861.24989999296990474-8042550

11.81 €

1 6 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme70Rundbohrung5542705865258.871.44989999297287474-8051600

12.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme80Rundbohrung5542705875268.881.64989999297294474-8069650

23.92 €

1 7 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme120Lange Bohrung68(71)68(71)90901003211122.44989999297300474-8077700

34.89 €

1 6 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme150Lange Bohrung75(80)75(80)1021021254011153.04989999297317474-8085750

37.92 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Lange Bohrung75(80)75(80)1021021504011163.24989999297324474-8093800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Nylon Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe/mittlere Last Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support