Bockrollen / TYS Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TYS Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 70 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60 oder 160 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSNYK-50
TYSNYK-65
TYSNYK-75
TYSNYK-100
TYSNYK-125
TYSNYK-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

8.14 €

1 6 Arbeitstage 7035.01~80.00605528704750258.861.24989999297331474-8107550

8.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8535.01~80.00705528704765258.871.44989999297348474-8115600

9.84 €

1 6 Arbeitstage 9335.01~80.00805528704775268.881.64989999297355474-8123650

15.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.0012080(90)45(50)110781003211122.44989999297362474-8131700

24.03 €

1 6 Arbeitstage 168140.01~220.00150100(112)53(56)140941254011153.04989999297379474-8140750

28.07 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00160100(112)53(56)140941504011163.24989999297386474-8158800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support