Lenkrollen / TYSNJ□□□, TYSNJ□□□S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYSNJ□□□, TYSNJ□□□S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 250 mm / [Traglast] 102, 224.4 daN (kgf) | 160, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 224.4 daN (kgf) | 160 oder 220 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSNJ100
TYSNJ100S
TYSNJ130
TYSNJ130S
TYSNJ150
TYSNJ150S
TYSNJ200
TYSNJ200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

61.13 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00kA160[Stahl] Stahl68(71)68(71)909010032111024989999531886278-1778820

73.25 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme160Edelstahl68(71)68(71)909010032111024989999531923278-1841910

99.36 €

1 6 Arbeitstage 170140.01~220.00kA160Edelstahl75(80)75(80)1021021304011163.24989999531893278-17861320

114.69 €

1 6 Arbeitstage 170140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Edelstahl75(80)75(80)1021021304011163.24989999531930278-18591520

108.48 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00kA160Edelstahl75(80)75(80)1021021504011163.24989999531909278-17941420

123.90 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Edelstahl75(80)75(80)1021021504011163.24989999531947278-18671620

115.12 €

1 6 Arbeitstage 250140.01~220.00kA220Edelstahl105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531916278-18083060

144.19 €

1 6 Arbeitstage 250140.01~220.00Mit Rotationsklemme220Edelstahl105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531954278-18753410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Nylon Radmerkmale kA
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support