Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 250 mm / [Traglast] 102, 224.4 daN (kgf) | 100, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 102, 224.4 daN (kgf) | 100 oder 220 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYSNK100 |
TYSNK130 |
TYSNK150 |
TYSNK200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 75 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531961 | 278-1948 | 620 | ||
74.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 140.01~220.00 | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531978 | 278-1956 | 1120 | ||
83.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531985 | 278-1964 | 1230 | ||
107.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | 220 | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531992 | 278-1972 | 2320 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Lastkategorie | Mittlere Last |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften