Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 97 - 126 mm / [Traglast] 61.2, 71.4 daN (kgf) | 60, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 97 und 126 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 61.2, 71.4 daN (kgf) | 60 oder 70 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYST75NU |
TYST75NUS |
TYST100NU |
TYST100NUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Gewindesteigung (mm) | Achsenlänge L (mm) | Zulässige Last (kgf) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | kA | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | Zum Einschrauben | 4989999687323 | 278-3126 | 360 | ||
14.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999687330 | 278-3134 | 395 | ||
16.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 126 | kA | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | Zum Einschrauben | 4989999687347 | 278-3142 | 435 | |
18.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999687354 | 278-3151 | 505 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit / kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Gewindesteigung(mm)
Achsenlänge L(mm)
Zulässige Last(kgf)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften