Apparate-Lenkrollen / TYSST / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / TYSST / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 126 mm / [Traglast] 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 126 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSST100N
TYSST100NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

26.27 €

1 6 Arbeitstage kAZum Einschrauben4989999687422278-3088375

29.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit RotationsklemmeEinschraubbar/mit Stopper4989999687439278-3096460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 126 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 60 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Gewinde-Ø M12 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite(mm) 25 Lastkategorie Geringe Last Gewindesteigung(mm) 1.75
Achsenlänge L(mm) 35 Zulässige Last(kgf) 61.2 Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support