Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 97 - 126 mm / [Traglast] 51 daN (kgf) | 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 97 und 126 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 51 daN (kgf) | 50 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYST75EL |
TYST75ELS |
TYST100EL |
TYST100ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Gewindesteigung (mm) | Achsenlänge L (mm) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | kA | M12 | 75 | 1.75 | 35 | Zum Einschrauben | 4989999176124 | 408-9740 | 365 | |
13.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | M12 | 75 | 1.75 | 35 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999176131 | 408-9758 | 400 | |
14.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | kA | M16 | 100 | 2 | 40 | Zum Einschrauben | 4989999176148 | 408-9766 | 425 | ||
16.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | M16 | 100 | 2 | 40 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999176155 | 408-9774 | 480 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 50 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | kA |
Befestigungsmaterial | Stahl | Radbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last |
Zulässige Last(kgf) | 51 | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Gewindesteigung(mm)
Achsenlänge L(mm)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften