Apparate-Lenkrollen / TYEFT, TYSFHT / Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / TYEFT, TYSFHT / Elastomer / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 96 - 125 mm / [Traglast] 35.7, 61.2 daN (kgf) | 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Die Apparate-Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 96 und 125 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 35.7, 61.2 daN (kgf) | 35 oder 60 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYEFT75ELB
TYEFT75ELBDS
TYSFHT100SEL
TYSFHT100SELDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

12.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 96kA35M1275201.753535.7Zum Einschrauben4989999081558389-9535220

16.70 €

1 6 Arbeitstage 96Mit Rotationsklemme35M1275201.753535.7Einschraubbar/mit Stopper4989999081565389-9543275

19.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 125kA60M161002824061.2Zum Einschrauben4989999081695389-9675490

24.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 125Mit Rotationsklemme60M161002824061.2Einschraubbar/mit Stopper4989999081701389-9683560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support