Lenkrollen mit Federung / TYSGUJ□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / TYSGUJ□□□ / Edelstahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 250 mm / [Traglast] 102, 255 daN (kgf) | 100, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Lenkrollen mit Federung von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 255 daN (kgf) | 100 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSGUJ100
TYSGUJ100S
TYSGUJ130
TYSGUJ130S
TYSGUJ150
TYSGUJ150S
TYSGUJ200
TYSGUJ200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

68.60 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00kA10068(71)68(71)909010032111024989999531763278-2251860

80.75 €

1 6 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme10068(71)68(71)909010032111024989999531800278-2294930

105.48 €

1 6 Arbeitstage 170140.01~220.00kA16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531770278-22601450

120.88 €

1 6 Arbeitstage 170140.01~220.00Mit Rotationsklemme16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531817278-23081640

114.69 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00kA18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531787278-22781560

131.03 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531824278-23161780

116.91 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.00kA250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531794278-22863230

146.11 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.00Mit Rotationsklemme250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531831278-23243580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last
Spezifikationen Mit Radiallager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support