Bockrollen / TYSGUK / Edelstahlblech-Korpus / Nylonfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TYSGUK / Edelstahlblech-Korpus / Nylonfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 250 mm / [Traglast] 102, 255 daN (kgf) | 100, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 102, 255 daN (kgf) | 100 oder 250 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSGUK100
TYSGUK130
TYSGUK150
TYSGUK200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

52.09 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.0010080(90)45(50)1107510032111024989999531848278-2367710

80.75 €

1 6 Arbeitstage 170140.01~220.0016075(80)75(80)1021021304011163.24989999531855278-23751260

90.15 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.0018075(80)75(80)1021021504011183.64989999531862278-23831360

109.66 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.00250112631511022004311.52554989999531879278-23912500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Spezifikationen Mit Radiallager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support