Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 123, 408 daN (kgf) | 120, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 250 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 123, 408 daN (kgf) | 120 oder 400 daN (kgf). Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TUJ75 |
TUJ100 |
TUJ130 |
TUJ150 |
TUJ200 |
TUJB100 |
TUJB130 |
TUJB150 |
TUJB200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Rundbohrung | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Mittlere Last | 9.5 | 123 | 4518772003267 | 171-2331 | 600 | ||
31.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 171 | Lange Bohrung | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | Mittlere Last | 10.5 | 174 | 4518772003274 | 171-2357 | 1150 | ||
43.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 250 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | Mittlere Last | 11 | 255 | 4518772003281 | 171-2373 | 2000 | ||
49.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003298 | 171-2390 | 2250 | ||
67.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | kA | 400 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Schwere Last | 11.5 | 408 | 4518772003304 | 171-2411 | 3800 | ||
39.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 171 | Lange Bohrung | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 42 | Mittlere Last | 10.5 | 174 | 4518772003472 | 171-2454 | 1300 | ||
53.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 45 | Mittlere Last | 11 | 255 | 4518772003489 | 171-2471 | 2150 | ||
60.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 300 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 46 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003496 | 171-2497 | 2400 | ||
79.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 400 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Schwere Last | 11.5 | 408 | 4518772003502 | 171-2519 | 3950 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften