Lenkrollen / HTTJ□□□, HTTJB□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte

Lenkrollen / HTTJ□□□, HTTJB□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 144 und 198 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTTJ100
HTTJ130
HTTJ150
HTTJB130
HTTJB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

29.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA10067(74)67(74)9595100321024989999099911392-5684920

42.97 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA18075(90)75(90)110110130381844989999099928392-56921390

47.26 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA20075(90)75(90)120120150402044989999099935392-57061600

52.72 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)18075(90)75(90)110110130381844989999099959392-57221560

58.12 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)20075(90)75(90)120120150402044989999099966392-57311770

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl mit hoher Zugfestigkeit Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support