Bockrollen / HTTK / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte

Bockrollen / HTTK / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTTK100
HTTK130
HTTK150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

23.16 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.0010080(90)45(50)11580100321024989999099973392-5749730

34.56 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00180100(112)53(56)13892130381844989999099980392-57571130

38.95 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00200100(112)53(56)13892150402044989999099997392-57651280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl mit hoher Zugfestigkeit Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support