Bockrollen / HTTUK / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / HTTUK / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 174, 306 daN (kgf) | 171, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 174, 306 daN (kgf) | 171 oder 300 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTTUK100
HTTUK130
HTTUK150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

35.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144140.01~220.0017180(90)45(50)11580100321744989999119985392-5838740

51.09 €

1 6 Arbeitstage 177220.01~320.00250100(112)53(56)13892130382554989999119992392-58461140

60.22 €

1 6 Arbeitstage 198220.01~320.00300100(112)53(56)13892150403064989999124798392-58541290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl mit hoher Zugfestigkeit
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
Spezifikationen Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support