Bockrollen / TYNRK / Stahlblech-Korpus / Nylonfelge / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TYNRK / Stahlblech-Korpus / Nylonfelge / Gummi-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 183.6 daN (kgf) | 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 102, 183.6 daN (kgf) | 100 oder 180 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYNRK100
TYNRK130
TYNRK150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

19.42 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00100804511580100321024989999531640278-2545750

27.72 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00160100561379313040163.24989999531657278-25531110

29.82 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00180100561379315040183.64989999531664278-25611260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Rotierender Teil: Mit Radiallager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support