Lenkrollen / TYGUJ□□□, TYGUJB-□□□A / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / TYGUJ□□□, TYGUJB-□□□A / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 198 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYGUJ100
TYGUJ130
TYGUJ150
TYGUJB-100A
TYGUJB-130A
TYGUJB-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

30.56 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00kA100Lange Bohrung67(74)67(74)959510032102Rotierender Teil: Mit Radiallager4989999531497278-22271000

41.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 177140.01~220.00kA180Lange Bohrung75(82)75(82)10510513040183.6Rotierender Teil: Mit Radiallager4989999531503278-22351700

44.16 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00kA200Lange Bohrung87(94)87(94)12012015040204Rotierender Teil: Mit Radiallager4989999531510278-22432080

41.15 €

1 6 Arbeitstage 14480.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)100Rundbohrung67(74)67(74)959510032102-4989999252408450-98891130

58.26 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)180Rundbohrung75(82)75(82)10510513040183.6-4989999252415450-98971800

65.50 €

1 6 Arbeitstage 198140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)200Rundbohrung87(94)87(94)12012015040204-4989999252422450-99012360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support