Bockrollen / TYGUK / Stahlblech-Korpus / Nylonfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TYGUK / Stahlblech-Korpus / Nylonfelge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYGUK100
TYGUK130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

23.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14480.01~140.00100804511580100321024989999531558278-2456730

35.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 177140.01~220.00180100561379313040183.64989999531565278-24641310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Spezifikationen Rotierender Teil: Mit Radiallager
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support