Apparate-Lenkrollen / TYLT75RHS / Gummi / Gewindebolzen (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / TYLT75RHS / Gummi / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 95 mm / [Traglast] 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 95 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TYLT75RHS

Teilenummer
TYLT75RHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 95 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Gewinde-Ø M12
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite(mm) 21 Lastkategorie Geringe Last
Gewindesteigung(mm) 1.75 Achsenlänge L(mm) 35 Zulässige Last(kgf) 40.8
Spezifikationen Einschraubbar/mit Stopper Bestelleinheit(Stück) 1 JAN-Code 4989999687163
Bestellcode 278-3177 Masse(g) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / TYLT75RHS / Gummi / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TYLT75RHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYLT75RHS.

Technischer Support